1. ADIについて
  2. 品質&信頼性
  3. 成分表
  4. 成分表検索

材料組成検索


この検索では、注文可能な集積回路のモデル番号を入力することで、関連する材料組成と、RoHS、REACH、その他の物質情報などの関連環境製品データを検索することができます。

製品番号検索



材料含有量/RoHSステータス
  • RoHS対応部品(Y)は、EU指令2011/65/EU(EU指令2015/863の補遺を含む)に準拠しています。
  • 適用除外(E)を使用する部品は、現行のRoHS適用除外を使用することにより、EU指令2015/863の補遺を含むEU指令2011/65/EUに準拠しています。
  • アナログ・デバイセズ製品に使用される可能性のあるRoHS免除には、7a、7c-Iおよび15aが含まれます。
  • 報告された材料含有量は、選択された製品パッケージの適格組立製造業者を代表するものです。
重要な情報
  • アナログ・デバイセズは、第三者から提供された情報に基づいて完全な材料宣誓書を提供し、完成した集積回路パッケージ製品の代表的かつ正確な情報を提供するために商業的に合理的な措置を講じており、今後もこれを継続します。
  • ただし、アナログ・デバイセズは、本情報の正確性または完全性に関していかなる表明または保証も行わず、アナログ・デバイセズの現在の知見に基づき「現状有姿」で材料内容情報を提供しまた、入荷材料の破壊的または化学的分析を実施していない場合があります。
  • アナログ・デバイセズは、本ドキュメントに掲載された情報をいつでも予告なく変更することがあります。
アナログ・デバイセズの標準取引条件が適用されます。